Product  TNSLR-Q42TWD-H1147

HF lees-/schrijfkop

Bestelnummer: 7030424
    • rechthoekig, hoogte 42,5mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PA12-GF30
    • Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
    • Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101261042
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 146  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42
Schrijf-leesafstand max. 215 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30, zwart
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Aansluittoebehoren

100049243
6636988
6633193
6633179
6636989

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top