Product RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141
Contactloze encoder
IO-link
Premium-Line
Bestelnummer: 1590975- Compacte en robuuste behuizing
 - Veelzijdige montagemogelijkheden
 - Statusweergave via led
 - ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
 - singleturn-resolutie 16 Bit
 - proceswaarde in het 32 bit IO-link-telegram
 - 3 fouten-bits
 - 16 singleturn-bits
 - 13 multiturn-bits
 - 15…30 VDC
 - connector, M12 x 1, 4‐polig
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101376852 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut | 
| Goederencode | 90318080000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 326 g | 
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line | 
| Technologie | Contactless | 
| Uitgangstype | Absoluut-semi-multiturn | 
| Astype | holle as | 
| Asdiameter D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 | 
| Bouwgrootte | 81 x 78 x 24 mm | 
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement | 
| Meetbereik | 0…360° | 
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC | 
| Communicatieprotocol | IO-Link | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Materiaal behuizing | Metaal/kunststof, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 | 
| Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C | 
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K | 
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productcatalogus
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								P1-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 20 mm assen  | 
							1590921 | 
								 
								 | 
							
								P2-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 14 mm assen  | 
							1590922 | 
								 
								 | 
							
								P3-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 12 mm assen  | 
							1590923 | 
								 
								 | 
							
								P4-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 10 mm assen  | 
							1590924 | 
								 
								 | 
							
								P5-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 6 mm assen  | 
							1590925 | 
								 
								 | 
							
								P6-RI-QR24
								 positiegever voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen  | 
							1590926 | 
								 
								 | 
							
								P7-RI-QR24
								 positiegever voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen  | 
							1590927 | 
								 
								 | 
							
								P8-RI-QR24
								 positiegever voor de aansluiting op Ø 12mm assen  | 
							1590916 | 
								 
								 | 
							
								M1-QR24
								 Aluminium beschermring voor inductieve encoders RI-QR24  | 
							1590920 | 
								 
								 | 
							
								PE1-QR24
								 Positiegever zonder reductiehuls  | 
							1590937 | 
								 
								 | 
							
								RA1-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen  | 
							1590928 | 
								 
								 | 
							
								RA2-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 14 mm assen  | 
							1590929 | 
								 
								 | 
							
								RA3-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen  | 
							1590930 | 
								 
								 | 
							
								RA4-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen  | 
							1590931 | 
								 
								 | 
							
								RA5-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 6 mm assen  | 
							1590932 | 
								 
								 | 
							
								RA6-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen  | 
							1590933 | 
								 
								 | 
							
								RA7-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen  | 
							1590934 | 
								 
								 | 
							
								RA8-QR24
								 Stop voor montagetype C  | 
							1590959 | 
								 
								 | 
							
								SP1-QR24
								 Afschermplaat Ø 74 mm, aluminium  | 
							1590938 | 
								 
								 | 
							
								SP2-QR24
								 Afschermplaat Ø 74 mm met boring voor asdoorvoer, aluminium  | 
							1590939 | 
								 
								 | 
							
								SP3-QR24
								 Afschermplaat Ø 52 mm, aluminium  | 
							1590958 |