Product GDP-N/FW2.3
I/O-systeem excom
PROFIBUS-DP interface
Bestelnummer: 6884277- Gateway voor PROFIBUS-DPV1-communicatie
- Koppeling van excom-station op PROFIBUS
- Baudrate max. 1,5 Mbit/s
- PROFIBUS-interface volgens de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO)
Algemene gegevens
EAN | 4047101350050 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
Goederencode | 85389099990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 134 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Apparaattype | Gateway |
Transmissiesnelheid veldbus | 9.6 Kbit/s…1.5 Mbit/s |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
Configuratiebestand
Firmware
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
PROFIBUS busaansluitstekker voor RS485, Fast Connect, met PG-adapter, 35° uitgang |
6890943 | |
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
PROFIBUS busaansluitstekker voor RS485, Fast Connect, met PG-adapter, 35° uitgang |
6890942 |