Product RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150
Contactloze encoder
CANopen
Premium-Line
Bestelnummer: 1590914- compacte en robuuste behuizing
- veelzijdige montagemogelijkheden
- status-weergave via LED
- positiegever en aluminium reductiering niet meegeleverd
- CANopen interface
- Baudrate 10 kBit/s tot 1 MBit/s; fabrieksinstelling 125 Kbit/s
- node adres 1 tot 127; fabrieksinstelling 3
- activeerbare afsluitweerstand via CANopen-apparaattoegang
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- 10…30 VDC
- connector, M12 x 1, 5‐polig, CAN in, CAN out
- conform CiA DS-301, CiA 305, CiA 406

Algemene gegevens
| EAN | 4047101327441 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 329 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
| Astype | holle as |
| Asdiameter D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Bouwgrootte | 81 x 78 x 24 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Meetbereik | 0…360° |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | CANopen |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Metaal/kunststof, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Handboek
Productcatalogus
Montagetoebehoren
|
P1-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 20 mm assen |
1590921 |
|
P2-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 14 mm assen |
1590922 |
|
P3-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1590923 |
|
P4-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1590924 |
|
P5-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 6 mm assen |
1590925 |
|
P6-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen |
1590926 |
|
P7-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen |
1590927 |
|
P8-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 12mm assen |
1590916 |
|
M1-QR24
Aluminium beschermring voor inductieve encoders RI-QR24 |
1590920 |
|
PE1-QR24
Positiegever zonder reductiehuls |
1590937 |
|
RA1-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen |
1590928 |
|
RA2-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 14 mm assen |
1590929 |
|
RA3-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1590930 |
|
RA4-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1590931 |
|
RA5-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 6 mm assen |
1590932 |
|
RA6-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen |
1590933 |
|
RA7-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen |
1590934 |
|
RA8-QR24
Stop voor montagetype C |
1590959 |
|
SP1-QR24
Afschermplaat Ø 74 mm, aluminium |
1590938 |
|
SP2-QR24
Afschermplaat Ø 74 mm met boring voor asdoorvoer, aluminium |
1590939 |
|
SP3-QR24
Afschermplaat Ø 52 mm, aluminium |
1590958 |
Aansluittoebehoren
|
RKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-contraconnector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6931034 |