Product  FM-IM-2UPLI63FX

Processoreenheid

Voor de aansluiting van niet-ex flowsensoren uit de FP-productserie

IO-Link-apparaat met stroom- en transistorschakeluitgangen

Bestelnummer: 100000819
    • Analoge uitgang voor stroming
    • Transistorschakeluitgangen voor temperatuur en fouten
    • Aanleren van stromingsboven- en ondergrens
    • Segment-LED-band voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur
    • Bewaking van het arbeids- en weergavebereik
    • Draadbreuk- en kortsluitherkenning aan sensorzijde
    • Werking naar keuze in de standaard IO of IO-Link modus
    • Parametrering via Touch Button of software-ondersteund via IO-Link
#

Algemene gegevens

EAN 4047101443493
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85371091990
Land van herkomst DE
Gewicht 232  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Verwerkingsapparaat
Bedrijfsspanning 20…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Klemmenblok
Materiaal behuizing Kunststof, Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten UL

Aansluittoebehoren

7525110
6825482

Functietoebehoren

100001045
100001055
100001048

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top