Product PS510-100-01-LI2UPN8-H1141
Druksensor
Relatieve druk: 0…100 bar
Bestelnummer: 100001574- 4-cijferig display met 2 kleuren (rood/groen) en 12 segmenten, 180° draaibaar
- Draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
- Metalen meetcel
- Drukbereik 0…100 bar relatief
- 18…33 VDC
- NO/NC-contact, PNP/NPN‐uitgang, analoge uitgang (stroom/spanning), IO-link SSP4.1.1
- Procesaansluiting G1/4″ binnendraad
- Apparaat met stekker, M12 × 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101555325 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 290 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | met display |
| Procesaansluiting | G 1/4” binnendraad |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | 0…100 bar |
| Drukbereik psi | 0…1450.38 psi |
| Bedrijfsspanning | 18…33 VDC |
| Elektrische uitgang | Schakeluitgang, Stroomuitgang (3-geleider), Spanningsuitgang (3-geleider), IO-Link |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Materialen (in contact met het medium) | Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630) |
| Mediumtemperatuur | -40…+80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K |
| Certificaten | CE, Metrologische certificering (RUS), cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Datenblätter Archiv
Handboek
| Versie zonder slim sensorprofiel | 1046 KB |
| Versie met slim sensorprofiel | 1301 KB |
| IO-Link – Eenvoudig, consistent, efficiënt | 1266 KB |
I/O-Link-parameters
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
FAM-30-PA66
Montagehoek; variabele sleutelwijdte 24 - 30 mm; afneembaar label 20 x 9 mm |
100018384 |
Aansluittoebehoren
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625640 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
Functietoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |