Product  TBEN-L4-SE-M2

Managed Ethernet Switch

8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports

Bestelnummer: 100004426
    • PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-server
    • 2 × M12, 8-pol, X-gecodeerd, 1 Gbit/s high-speed backbone
    • 8 × M12, 4-pol, D-gecodeerd, 100 Mbit/s
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • 4-polige 7/8"-connectoren voor spanningsvoeding
    • Galvanisch geïsoleerde spanningsgroepen
    • ATEX-zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Web-based management
    • Firewall
    • Configureerbare LAN-/WAN-zones
    • NAT-routing
    • VLAN conform IEEE 802.1q
    • Prioritering conform IEEE 802.1p
    • DHCP Server / Client
    • Poortgebaseerde IP-adrestoewijzing
    • IGMP (Snooping/Querier)
    • Mediaredundantie RSTP
    • HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1 - V3
    • Port Mirroring
#

Algemene gegevens

EAN 4047101499384
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 605  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Apparaattype Ethernet switch
Transmissiesnelheid Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Aantal Ethernet-poorten 10 poorten
Aansluittechniek Ethernet 2 x M12, 8-polig, X-gecodeerd, 8 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagetoebehoren

100014865

Aansluittoebehoren - voeding

6914313
U2280-0

Aansluittoebehoren - netwerk

6635160
6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880
100002337

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top