Product  RKP56PLB-2/TXG

Voedingskabel - M12-voeding

Aansluitkabel

Bestelnummer: 100006303
    • M12 Powerleiding L-gecodeerd, contraconnector, recht, 5-polig (4+FE)
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: grijs
    • Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen en emulsies
    • Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
    • Vibratie- en stootvast
    • Onontvlambaar
    • Halogeenvrij
    • RoHS-conform
    • UL-certificaat
    • Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP69K
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101507782
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- stroomvoeding, spannings-
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CZ
Gewicht 263  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen 4+FE
Greep Kunststof, TPE, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 16 A
Kabeldiameter Ø  8 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Grijs
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP65, IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren

100048170
100028587
100008140
100028591
100028579

Select Country

Turck worldwide

to top