Product  RKP56PLA-2/TXG

Voedingskabel - M12-voeding

Aansluitkabel

Bestelnummer: 100038706
    • M12-contraconnector, L-gecodeerd, recht, 5-polig (4+PE)
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: grijs
    • Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen
    • Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
    • Vibratie- en stootvast
    • Onontvlambaar
    • Halogeenvrij
    • Conformiteit: CE, UKCA, RoHS
    • Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101594041
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- stroomvoeding, spannings-
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 310  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen 4+FE
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 16 A
Kabeldiameter Ø  9.9 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Grijs
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP65, IP67, IP68
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen

Aansluittoebehoren

100048170
100028587
100028591
100028579
100008140

Select Country

Turck worldwide

to top