Product BIM-IKT-Y1X
Magneetveldsensor
Voor pneumatische cilinders
Bestelnummer: 10560- rechthoekig, hoogte 17 mm
- metaal, GD-Zn
- magneet-inductieve sensor
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Kabelaansluiting
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
- SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101145281 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 95 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 30 x 14.6 x 17 mm, IKT |
| Cilinderbouwvorm | Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove |
| Bedrijfsspanning | nom. 8.2 VDC |
| Uitgangsfunctie | NAMUR |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, GD-Zn |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
SIL-verklaring
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
KLI1
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 32…100 mm; materiaal: Spuitgegoten zink |
69710 |
|
KLI3
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 63…160 mm; materiaal: Spuitgegoten zink |
69712 |
|
KLI5Z
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 32…63 mm; materiaal: Aluminium |
6971803 |
|
KLI6Z
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 50…125 mm; materiaal: Aluminium |
6971806 |
|
KLI5
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op profielcilinders; cilinderdiameter: 32…50 mm; materiaal: Aluminium |
6971802 |
|
KLI6
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op profielcilinders; cilinderdiameter: 50…100 mm; materiaal: Aluminium |
6971805 |
Functietoebehoren
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |
7580020 |