Product  BIM-IKT-Y1X-H1141

Magneetveldsensor

Voor pneumatische cilinders

Bestelnummer: 10562
    • rechthoekig, hoogte 28 mm
    • metaal, GD-Zn
    • magneet-inductieve sensor
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Connector M12 × 1
    • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101145342
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 42  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 30 x 14.6 x 28 mm, IKT
Cilinderbouwvorm Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, GD-Zn
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagetoebehoren

69710
69712
6971803
6971806
6971802
6971805
7560003

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top