Product  BI8-M18-LI-EXI

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1535528
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • 2-draads, 14...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 4...20 mA
    • kabelaansluiting
    • ATEX categorie II 1 G, Ex-zone 0
    • ATEX categorie II 2 D, Ex zone 21
#

Algemene gegevens

EAN 4047101072099
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 141  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Meetbereik 1…5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 14…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D

Montagetoebehoren

6947214
6945102
6945004
6901320
7506443

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top