Product BI15-M30-LI-EXI
Inductieve sensor
met analoge uitgang
Bestelnummer: 1535554- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- 2-draads, 14...30 VDC
- analoge uitgang
- 4...20 mA
- kabelaansluiting
- ATEX categorie II 1 G, Ex-zone 0
- ATEX categorie II 2 D, Ex zone 21

Algemene gegevens
| EAN | 4047101072358 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- inductieve afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 215 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Meetbereik | 2…10 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 14…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
IECEx-certificaat
Montagetoebehoren
|
IM33-14EX-CDRI
Meetomvormer-voedingsscheider; éénkanaals; voeding van meetomvormers in 2-draadstechniek met HART-communicatie alsook aansluiting van actieve 2-draads- en passieve 3-draadstransmitters, SIL2 volgens IEC61508 |
7560015 |
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
|
QM-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945103 |
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |
|
IM33-11EX-HI
Meetomvormer-voedingsscheider; éénkanaals; voeding van meetomvormers in 2-draadstechniek met HART-communicatie alsook aansluiting van actieve 2-draads- en passieve 3-draads transmitters |
7506443 |