Product  LI800P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151

inductieve lineaire meetsensor

IO-Link

Bestelnummer: 1590609
    • rechthoekig, aluminium / kunststof
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • Weergave meetbereik via LED
    • Ongevoeligheid voor elektromagnetische stoorvelden
    • Extreem korte dode zones
    • Analoog meetbereik programmeerbaar
    • Resolutie 16 bit
    • 15…30 VDC
    • analoge uitgang, defaultinstelling 0 tot 10V
    • Alle functies parametreerbaar via IO-Link/PACTware
    • 4 programmeerbare schakelzones
    • parametreerbare stroom- en spanningsuitgangsfuncties
    • configureerbare N.C.- of N.O.-schakelfuncties als npn- of pnp-uitvoering
    • processwaarde in het 16 bit IO-Link-telegram
    • connector, M12 x 1, 5‐polig
#

Algemene gegevens

EAN 4047101251524
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. wegsensoren
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 970.24  g

Technische gegevens

Bouwvorm Profiel
Meetprincipe Inductief
Meetbereik 800 mm [31.50 in]
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP/NPN, analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Aluminium/kunststof, PA6-GF30, geanodiseerd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6901041
6901042
6901044
6901087
6901045
6901046
6901048
6901025
6901057
6901058
6901059

Functietoebehoren

6825482

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top