Product  NI12U-MT18H-AP6X-H1141

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1645212
    • schroefdraad, M18x1
    • messing, PTFE-gecoat
    • frontkap uit duroplast, thermisch en mechanisch bijzonder robuust
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101134155
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 46  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 12 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, PTFE-gecoat
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast, PTFE-gecoat

Montagetoebehoren

6947214
6945104
6901320
6945102

Aansluittoebehoren

6630249

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top