Product  BCT5-S18-UP6X2T-H1151

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2101100
    • schroefdraad, M18 x 1
    • kunststof, PA12‐GF30
    • Teach-in en configuratie via drukknoppen op het apparaat, pin 5 en IO-link
#

Algemene gegevens

EAN 4047101332810
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 38  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 7.5 mm
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30, PEI
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

69471
69472
6947214
6950012

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Functietoebehoren

6967114
6814024
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top