Product  BCT10-S30-UP6X2-H1151

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2101700
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • kunststof, PA12‐GF30
    • Teach-in en configuratie via pin 5 en IO-link
#

Algemene gegevens

EAN 4047101332766
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 66  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 15 mm
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30, PEI
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69K
Certificaten UL

Montagetoebehoren

6950013
6947216

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Functietoebehoren

6967114
6814024
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top