Product  BC5-M18-AP4X-H1141/S250

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2504024
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • vaste instelling
    • DC 3-draads, 10…65 V DC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Connector, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101202274
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 78  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

69471
69472
6947214
6950012

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184
6625208
6625608
6625624
6625656

Select Country

Turck worldwide

to top