Product  LX3E

Foto-elektrische sensor

Schakellichtscherm

zender

Bestelnummer: 3002658

Altern. bestelnummer : 02658

    • kabel, 2 m, 5-draads
    • beschermingsgraad IP65
    • detectiehoogte 67 mm
    • minimum objectgrootte 9,5 mm
    • Bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • Aansluitprogrammeerbaar voor gereduceerde reikwijdte
    • 2 hamerkopbouten inclusief M5-bouten voor wandmontage meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488026585
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85437090990
Land van herkomst MX
Gewicht 340.19  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 31.8 x 25.4 x 113.4 mm, LX
Reikwijdte 150…2000 mm
Hoogte bewakingsveld 67 mm
Optische resolutie 9.5 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, AL, grijs
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top