Product  EA5R750XKQ

Metend lichtgordijn

Ontvanger

Bestelnummer: 3015157

Altern. bestelnummer : 15157

    • connector M12x1, 8-polig
    • Beschermingsklasse IP65
    • Resolutie 5 mm
    • Max. bereik 4 m
    • 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
    • IO-Link communicatie en PNP schakeluitgang (standaard via IO-Link splitter CSB-M1240M1280 meegeleverd) of analoge uitgang 0…10 V via splitter CSB-M1250M1280 (apart te bestellen)
    • Verbindingskabel tussen zender en splitter van het type DEE2R-8xxD vereist
    • 2x PNP schakeluitgang (SIO-modus)
    • 2 x analoge uitgang 0…10 V (SIO-modus)
#

Algemene gegevens

EAN 662488151577
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 90318020000
Land van herkomst MX
Gewicht 2532  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bedrijfsmodus Ontvanger
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 45.2 x 36 x 828 mm, EZ-Array
Reikwijdte 400…4000 mm
Hoogte bewakingsveld 750 mm
Optische resolutie 5 mm
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.O., PNP/NPN, analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, geanodiseerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

6625157
6625130
6625133

Functietoebehoren

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024

Select Country

Turck worldwide

to top