Product  QT50R-EU-AFHQ

Radarsensor

Met schakeluitgang

Bestelnummer: 3025370

Altern. bestelnummer : 25370

    • Connector M12 × 1, 5-polig
    • Beschermingsklasse IP67
    • FMCW-radar (frequentiegemoduleerde radar met ononderbroken golf) voor de detectie van stationaire en bewegende objecten
    • Gehomologeerd voor Europa (incl. VK), Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en China
    • Max. reikwijdte 24 m
    • Configuratie via DIP-schakelaar
    • bedrijfsspanning 12…30 VDC
    • PNP/NPN schakeluitgang
#

Algemene gegevens

EAN 662488253707
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 85261000900
Land van herkomst US
Gewicht 323  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 46.1 x 74.1 x 99.7 mm, QT50
Reikwijdte 2000…24000 mm
Frequentiebereik 24.05 - 24.25 GHz
Uitstralingshoek 90° x 76°
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Schakelelementfunctie N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Omgevingstemperatuur -40…+65 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3027162
3052521

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top