Product SM2A312LQD
Foto-elektrische sensor
retro-reflectieve sensor
Bestelnummer: 3029187Altern. bestelnummer : 29187
- 1/2″-connector
- Beschermingsklasse IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- instelhulp
- bedrijfsspanning: 24…240 VAC
- bipolaire schakeluitgang
- licht-/donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488291877 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270902 -/- retro-reflectief |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 73 g |
Technische gegevens
| Functie | Retro-reflectieve sensor |
| Bedrijfsmodus | Niet-gepolariseerd |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 84 x 12.2 x 30.7 mm, Mini Beam |
| Reikwijdte | 0…5000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 24…240 VAC |
| Uitgangsfunctie | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Connector, 1/2″ |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
|
SMB312B
montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
|
SMB3018SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad |
3053952 |
Functietoebehoren
|
BRT-3
Ronde reflector, reflectiefactor 1.0, materiaal acryl, omgevingstemperatuur -20…+60 °C |
3016164 |