Product  MIAD9LVQ

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor

Bestelnummer: 3034474

Altern. bestelnummer : 34474

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • instelhulp
    • Bedrijfsspanning: 5…15 V DC (NAMUR)
    • NAMUR-uitgang volgens DIN 19234 (IEC/EN 60947-5-6)
    • ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
#

Algemene gegevens

EAN 662488344740
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 77  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Niet-gepolariseerd
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 84 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reikwijdte 15…5000 mm
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 5…15 VDCnom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie lichtschakelend, NAMUR
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Bijzondere kenmerken Gekapseld

Montagetoebehoren

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Functietoebehoren

7541231
3016164

Select Country

Turck worldwide

to top