Product Q45BB6CV4
Foto-elektrische sensor
convergente sensoren
Bestelnummer: 3036837Altern. bestelnummer : 36837
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar

Algemene gegevens
| EAN | 662488368371 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 34 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Convergent |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 |
| Reikwijdte | 100 mm |
| Brandpuntsafstand | 100 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |