Product Q45BW22R
Photoelectric Sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Bestelnummer: 3036842Altern. bestelnummer : 36842
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 90…250 VAC
- relaisuitgang, N.O. (SPST)
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
Algemene gegevens
EAN | 662488368425 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 333 g |
Technische gegevens
Functie | Eenrichtingssensor |
Bedrijfsmodus | Ontvanger |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 87.6 mm, Q45 |
Reikwijdte | 0…60000 mm |
Bedrijfsspanning | 90…250 VAC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |