Product SME312FQD
Foto-elektrische sensor
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Bestelnummer: 3053714Altern. bestelnummer : 53714
- connector, M12 x 1, 5-polig
- beschermingsgraad IP67
- Teach-in functie
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht-/donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488537142 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- lichtgeleidersensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 65 g |
Technische gegevens
| Functie | Lichtgeleidersensor |
| Bedrijfsmodus | Glasvezel-lichtgeleider |
| Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
| Bouwgrootte | 84 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam Expert |
| Lichtsoort | IR |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Wash down |
Montagetoebehoren
|
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
|
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
|
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
|
SMB312B
montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
|
SMB3018SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad |
3053952 |
Aansluittoebehoren
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
Functietoebehoren
|
BT23S
Glasvezelkabel, bedrijfsmodus: diffuus, messing schroefdraadhuls, bundeldiameter 3,2 mm, flexibele roestvaststalen mantel, voor omgevingstemperaturen -140 °C…+250 °C |
3017276 |
|
IT23S
Glasvezelkabel, bedrijfsmodus: retro-reflectief of zender-ontvanger, messing schroefdraadhuls, bundeldiameter 3,2 mm, flexibele roestvaststalen mantel, voor omgevingstemperaturen -140 °C…+250 °C |
3017355 |