Product Q45BW13DQ
Foto-elektrische sensor
diffuse sensoren
Bestelnummer: 3054319Altern. bestelnummer : 54319
- connector, 7/8"
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- bedrijfsspanning: 12…250 VDC of 24…250 VAC
- relaisuitgang, N.O. (SPST)
- licht- of donkerschakelend regelbaar met keuzeschakelaar
Algemene gegevens
EAN | 662488543198 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
Goederencode | 85365080900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 258 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Diffuus |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 56.4 x 44.5 x 101.6 mm, Q45 |
Reikwijdte | 0…450 mm |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 24…250 VAC / 12…250 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
Elektrische aansluiting | Connector, 7/8″ |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -25…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen |