Product T30SCP6FF400Q
Foto-elektrische sensor
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Bestelnummer: 3083041Altern. bestelnummer : 83041
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact
Algemene gegevens
EAN | 662488830410 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- diffuus met achtergrondonderdrukking |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 87 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Achtergrond verbergen, niet instelbaar |
Bouwvorm | Pijp |
Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
Reikwijdte | 0…400 mm |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | aansluitprogrammeerbaar, PNP |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP69 |
Bijzondere kenmerken | Gekapseld, Wash down |
Montagetoebehoren
SMB1815SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor PICO-GUARD Points |
3053279 | |
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 | |
SMB30FAM10
montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3011185 | |
SMBAMS30P
montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 30 mm schroefdraad |
3073135 |
Aansluittoebehoren
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 | |
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |