Product  DF-G3-PU-Q5

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders

Bestelnummer: 3087599

Altern. bestelnummer : 87599

    • kabel met connector M12 x 1
    • zichtbaar rood
    • Programmering via Teach-leiding of multifunctionele toets
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • PNP-uitgang, helder-/donkerschakelend
    • analoge uitgang, 0…10 V
#

Algemene gegevens

EAN 662488875992
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 31.75  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos, in contact met het medium
Medium vloeistoffen, Stortgoed
Meetprincipe optisch
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 100 mA
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+55 °C
Beschermingsgraad IP50

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Functietoebehoren

3042822
3026080
3025967
3039982
3039983
3026079
3026034
3039899

Select Country

Turck worldwide

to top