Product BIM-UNTK-AP6X-0.3-PSG3M
Magneetveldsensor
Compact design for small hydraulic cylinders
Bestelnummer: 4686015- Voor cilinder met T-gleuf zonder montagetoebehoren
- Optionele toebehoren voor de montage op andere cilinderbouwvormen
- montage met één hand mogelijk
- Fijne instelling en stopper direct monteerbaar op sensor
- stabiele bevestiging
- Magneet-resistieve sensor
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- Pigtail met connector, M8 x 1

Algemene gegevens
EAN | 4047101283945 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 13 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 19.7 x 5 x 6 mm, UNTK |
Cilinderbouwvorm | Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M8 × 1 |
Kabellengte | 0.30 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, PP |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP68 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Productflyer
Montagetoebehoren
![]() |
UNT-STOPPER
Toebehoren voor het beveiligen van het schakelpunt op T-profielgleufcilinders; inklikbaar in de toebehorenmontagegleuf van de sensor BIM-UNT; materiaal: kunststof |
4685751 |
![]() |
KLZ1-INT
Toebehoren voor montage van de sensoren BIM-INT en BIM-UNT op trekstangcilinders; cilinderdiameter: 32…40 mm; materiaal: Aluminium; andere montagetoebehoren voor verschillende cilinderdiameters op aanvraag |
6970410 |
![]() |
KLZ2-INT
toebehoren voor montage van de sensor BIM-INT en BIM-UNT op trekstangcilinder; cilinderdiameter: 50…63 mm; materiaal: aluminium; andere montagebeugels voor verschillende cilinderdiameters op aanvraag |
6970411 |
![]() |
KLDT-UNT2
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op cilinders met zwaluwstaartgroef; groefbreedte: 7 mm; materiaal: PPS |
6913351 |
![]() |
KLDT-UNT3
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op cilinders met zwaluwstaartgroef; groefbreedte: 9,4 mm; materiaal: PPS |
6913352 |
![]() |
KLDT-UNT6
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op cilinders met zwaluwstaartgroef; groefbreedte: 7,35 mm; materiaal: PPS |
6913355 |