Product KLDT-UNT2
Montagetoebehoren
Klemstuk
voor cilinder met zwaluwstaartgroef
Bestelnummer: 6913351- Montage op cilinders met zwaluwstaartgroef
- Breedte groef: 7 mm (bijv. Fabco‐Air)
- Kunststof: Polyfenyleensulfide (PFS)
- Samen met montageband ASB* ook geschikt als houder voor ronde cilinders

Algemene gegevens
| EAN | 4047101195965 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 3 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | alle |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | Cilinder met zwaluwstaartgroef |
| Bouwgrootte | 13.5 x 7 x 8.2 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Montagetoebehoren
|
ASB-1
Montageband voor bevestiging van houders voor magneetveldsensoren op ronde cilinders; cilinderdiameter: 7…11 mm; andere lengten zijn onder de aanduidingen ASB-1 tot ASB-9 verkrijgbaar |
6965101 |
|
ASB-2
Montageband voor bevestiging van houders voor magneetveldsensoren op ronde cilinders; cilinderdiameter: 11…19 mm; andere lengten zijn onder de aanduidingen ASB-1 tot ASB-9 verkrijgbaar |
6965102 |
|
ASB-3
Montageband voor bevestiging van houders voor magneetveldsensoren op ronde cilinders; cilinderdiameter: 18…29 mm; andere lengten zijn onder de aanduidingen ASB-1 tot ASB-9 verkrijgbaar |
6965103 |
|
ASB-4
Montageband voor bevestiging van houders voor magneetveldsensoren op ronde cilinders; cilinderdiameter: 28…39 mm; andere lengten zijn onder de aanduidingen ASB-1 tot ASB-9 verkrijgbaar |
6965104 |
|
ASB-5
Montageband voor bevestiging van houders voor magneetveldsensoren op ronde cilinders; cilinderdiameter: 38…49 mm; andere lengten zijn onder de aanduidingen ASB-1 tot ASB-9 verkrijgbaar |
6965105 |