Product  RSC4T-5/TEG

Actuator- en sensorkabel / PVC

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6628350
    • M12-stekker, recht, 3-polig
    • Mantelmateriaal: PVC
    • Mantelkleur: grijs
    • Chemicaliën- en oliebestendig
    • Onontvlambaar
    • Zuren- en logenbestendig
    • Microben- en hydrolysebestendig
    • LABS-vrij
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 5,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101314960
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 171  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 3
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.3 mm
Kabellengte 5.0 m
Kabelmantel PVC, Grijs
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6905407
6905401
69049
69048
6935145
6935889
6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top