Product  TBDP-L2-16DOP

Compacte veldbus-I/O-module voor PROFIBUS-DP

16 digitale pnp uitgangen 2A

Bestelnummer: 6814003
    • 2x M12, 5-polig, B-gecodeerd, PROFIBUS-DP-veldbusverbinding
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • ATEX-zone 2/22
    • max. 2A per uitgang
    • uitgangsdiagnose per kanaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101285789
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 646  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Signaaltype Digitale uitgang
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O-module, Compact station
Transmissiesnelheid veldbus 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus 2 x M12, 5-polig, omgekeerd gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagetoebehoren

100014865

Aansluittoebehoren - voeding

6914150
6604801

Aansluittoebehoren - I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top