Product TBEN-S2-4AI
compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet
4 analoge ingangen, configureerbaar als spanning, stroom, RTD of thermoelement
Bestelnummer: 6814025- PROFINET-apparaat, ethernet-/IP-apparaat, Modbus TCP-server, CC-Link IE Field Basic
- Geïntegreerde ethernetswitch
- Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2 x M8, 4-polig, Ethernet-veldbusverbinding
- PROFINET S2 systeemredundantie
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- 4-polige M8-connector voor voeding
- ATEX-zone 2/22
- Elk kanaal vrij selecteerbaar voor spanning, stroom, RTD, weerstand of thermo-element
- Meetbereiken:
- Spanning: +/-500 mV, +/-100 mV, +/-50 mV, +/-1 V, 0 / 1-5 V, +/-10 V, 0 / 2-10 V
- Stroom: 0 / 4-20 mA, +/-20 mA
- RTD: PT100, NI100, PT200, PT500, PT1000, NI1000
- Weerstand: 0-100 Ω / 400 Ω / 2 kΩ / 4 kΩ
- Thermo-elementen: Type B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
- Ingangen differentieel of gemeenschappelijk referentiepunt
- Programmeerbare ARGEE

Algemene gegevens
EAN | 4047101309249 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85176200000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 225 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
Signaaltype | Analoge ingang, Temperatuur |
Aansluittechniek signaal | M12 |
Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
Transmissiesnelheid veldbus | 10/100 Mbit/s |
Aansluittechniek veldbus | 2 x M8, 4-polig |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP69K |
Certificaten | ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Accessoirelijst
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Technologieflyer
Verklaring fabrikant
Verklaring van de fabrikant
Montagetoebehoren
![]() |
TB-SG-S
Beschermende behuizing voor TBEN-S blok I/O-modules voor gebruik in ATEX zone 2/22 |
100014866 |
Aansluittoebehoren - voeding
![]() |
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Verlengkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig naar M8-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625673 |
![]() |
PKG4M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625553 |
![]() |
PKW4M-2/TXL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625559 |
Aansluittoebehoren - I/O
![]() |
WAS5-THERMO
Compensatiestekker met Pt1000 voor TBEN-S2-4AI in systeemuitvoering thermo-element |
6824260 |
![]() |
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; afgeschermd, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626396 |
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel voor Industrial Ethernet, gebruik als brug voor het aansluiten van de TBEN-S-module; M8-connector, recht op M8-connector, recht, kabellengte: 0,2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6630376 |
![]() |
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Kabel voor industrieel ethernet, verlengkabel, M8-connector, recht naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635237 |
![]() |
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M8-connector, recht naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635247 |
![]() |
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M8-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635160 |