Product FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
stromingsbewaking
onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870096- Sensor voor vloeibare media
- Calorimetrisch werkingsprincipe
- Afstelling via potentiometer
- Weergave via LED-bargraph
- DC 5-draads, 19,2...28,8 VDC
- wisselcontact, relaisuitgang
- apparaat met kabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101171969 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 568 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Dompel |
| Procesaansluiting | G 1/2” |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 19.2…28.8 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |