Product PN-M12
Toebehoren
Schokbestendige moer
Bestelnummer: 6905309- Schokbestendige moer voor bondige sensoren van de uprox+ familie
- Voor de volgende M12 × 1 schroefdraadsensoren:
- BI4U-M12(E)-…
- BI4U-MT12(E)-…
- BI4U-EM12(WD)…
- Roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246544 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73181699900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 8 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Beschermmoer |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4305 (AISI 303) |