Product  KLDT-UNT6

Montagetoebehoren

Klemstuk

voor cilinder met zwaluwstaartgroef

Bestelnummer: 6913355
    • Montage op cilinders met zwaluwstaartgroef
    • Breedte groef: 7,35 mm (bijv. SMC Typ CP95)
    • Kunststof: Polyfenyleensulfide (PFS)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101196009
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst CH
Gewicht 6  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter alle
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm Cilinder met zwaluwstaartgroef
Bouwgrootte 13.5 x 7.3 x 9.5 mm
Materiaal behuizing Kunststof

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top