Product TNSLR-Q80WD-H1147
HF lees-/schrijfkop
Bestelnummer: 7030418- rechthoekig, hoogte 40 mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PPS‐GF30
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101259858 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 309 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 102 x 83 x 40 mm, Q80WD |
| Schrijf-leesafstand max. | 280 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
| Materiaal behuizing | Kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Configuratiesoftware
Firmware
Productflyer
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
T-splitter voor het bouwen van een RFID-lijntopologie, roestvaststalen montagemoer |
100049243 |
|
RSEV57-TR2/RFID
Afsluitweerstand voor het bouwen van een RFID-lijntopologie, roestvaststalen bevestigingsschroef |
6636988 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633193 |
|
RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassingen in de levensmiddelenindustrie, M12 mannelijke connector, open kabeluiteinde, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633179 |
|
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Y-verdeler voor het opnieuw voeden van een voedingsspanning voor de RFID-bus-lijntopologie, roestvaststalen montagemoer |
6636989 |