Product TNSLR-Q42TWD-H1147
HF lees-/schrijfkop
Bestelnummer: 7030424- rechthoekig, hoogte 42,5mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PA12-GF30
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101261042 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID | 
| Goederencode | 84719000000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 146 g | 
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID | 
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 | 
| Bouwvorm | Rechthoekig | 
| Bouwgrootte | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42 | 
| Schrijf-leesafstand max. | 215 mm | 
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig | 
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30, zwart | 
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K | 
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Configuratiesoftware
Firmware
Productflyer
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|   | VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5 T-splitter voor het bouwen van een RFID-lijntopologie, roestvaststalen montagemoer | 100049243 | 
|   | RSEV57-TR2/RFID Afsluitweerstand voor het bouwen van een RFID-lijntopologie, roestvaststalen bevestigingsschroef | 6636988 | 
|   | RSCV-RKCV5500-2M/S2500 Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer | 6633193 | 
|   | RKCV5500-2M/S2500 Kabel voor RFID-toepassingen in de levensmiddelenindustrie, M12 mannelijke connector, open kabeluiteinde, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer | 6633179 | 
|   | VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550 Y-verdeler voor het opnieuw voeden van een voedingsspanning voor de RFID-bus-lijntopologie, roestvaststalen montagemoer | 6636989 |