Product  TN-UHF-Q300-EU-CDS

UHF-lezer

Bestelnummer: 100000895
    • Geïntegreerde webserver met reader-parametrering
    • UHF RFID-testtool op web voor eenvoudige analyse van de luchtinterface
    • Bestand tegen uv-straling
    • 4 aansluitingen voor passieve UHF RFID-antennes
    • 4 configureerbare digitale kanalen als PNP-ingangen en/of uitgangen met 0,5 A per kanaal
    • Programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS V3
    • CODESYS V3 PLC Runtime
    • CODESYS OPC-UA-server
    • PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-master/slave
    • Gegevensinterface "U" voor comfortabel gebruik van de RFID-functionaliteit
    • Integratie in PLC-systemen dicht bij de besturing mogelijk zonder speciaal functieblok
    • LED-weergaven en diagnosen
    • Apparaat alleen geschikt voor gebruik in de Europese Unie (EU), Groot-Brittannië (GBR), India (IND), Türkiye (TUR) en Zuid-Afrika (ZAF) bij 865…868 MHz
#

Algemene gegevens

EAN 4047101445077
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 3564  g

Technische gegevens

Technologie UHF RFID
Gebruiksregio (UHF) Europa, India, Turkije, Zuid-Afrika (865…868 MHz)
Radio- en protocolnormen ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 300 x 300 x 61.7 mm, Q300
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Materiaal behuizing aluminium, AL, zilver
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6635150
6625616

Functietoebehoren

100028595
100028594
100028599
100047592
100047588

Aansluittoebehoren - netwerk

6635170
6635579
6635538

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top