Product TX800L-P3WV01
TX800 HMI/PLC-productserie
Quad Core IoT Gateway - CODESYS V3 PLC met WEB VISU
Grote behuizing, 3 × RJ45 Ethernet
Bestelnummer: 100046998- 1 RJ45 Ethernet-poort met 10/100/1000 Mbit
- 2 RJ45-ethernetpoorten voor 10/100 Mbit
- 1 seriële interface (RS232, RS485, RS422)
- 2 USB hostpoorten
- 1 SD-kaartsleuf

Algemene gegevens
EAN | 4047101632293 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- grafisch panel (weergave- en bedieningscomponenten) |
Goederencode | 85371091990 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 1089 g |
Technische gegevens
Productfamilie | TX800 |
Beschermingsgraad | IP20 |
Veldbusmaster | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
Veldbus slave | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
Programmering | CODESYS V3 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD STP-bestand
CAD-bestand
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
CODESYS-software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
CODESYS-software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Handboek
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
![]() |
TX-LTE-WLAN
Plug-in LTE- en WLAN-modem met LTE/UMTS/GSM, WiFi en GNNS |
100025179 |
Functietoebehoren
![]() |
TX-IO-XX03
Plug-in I/O-module - 20 DI, 12 DO, 4 AI (U / I / RTD / TC), 4 AO (U / I) |
6828201 |
![]() |
TX-IO-DX06
Plug-in I/O-module - 8 DI, 6 DO, 1 relais output (NO) |
6828203 |
![]() |
TX-DP-S
Plug-in interface Profibus DP slave, 9-polige SUB-D-contraconnector |
100010167 |
![]() |
TX-CAN
Plug-in interface voor CANopen, 9-polige SUB-D-connector |
6828210 |
![]() |
TX-RS485
Plug-in interface voor RS485/RS422, 9-polige SUB-D-contraconnector |
100002598 |
![]() |
TX-RS232
Plug-in interface voor RS232, 9-polige SUB-D-contraconnector |
100002599 |
![]() |
TX-PSC
Connector voedingsspanning TX HMI-apparaten |
100002938 |
Aansluittoebehoren - netwerk
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |