Product  NI4-DS20-2Y1X2-H1140

Inductieve sensor

dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen

Bestelnummer: 1050001
    • rechthoekig, bouwvorm DS20
    • kunststof, PBT-GF30-VO
    • twee schakeluitgangen voor de detectie van de positie van klepstanden
    • Montage op alle standaardaandrijvingen
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • 2 × uitgangen volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Connector M12 × 1
    • ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • SIL2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101063783
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 60  g

Technische gegevens

Bouwvorm Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
Bouwgrootte 42 x 45 x 20 mm, DS20
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 0.050 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagetoebehoren

6900155
6900156
6900136
7560003

Aansluittoebehoren

6628444

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top