Product  NI4-DSU35-2Y1X2-H1140

Inductieve sensor

dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen

Bestelnummer: 1051003
    • rechthoekig, bouwvorm DSU35
    • kunststof, PP-GF30-VO
    • twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
    • Montage op alle standaardaandrijvingen
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • 2 × uitgangen volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Connector M12 × 1
    • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101063905
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 90  g

Technische gegevens

Bouwvorm Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
Bouwgrootte 59 x 60 x 35.4 mm, DSU35
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 0.050 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF30, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagetoebehoren

7560003
6900225
6900229
6900230
6900231
6900403
6901070
6900455
6900402
6900286
6900287

Aansluittoebehoren

6628444

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top