Product  WIM125-Q25L-LI-EXI-H1141

Magnetisch betätigter Linearwegsensor

Bestelnummer: 1536643
    • rechthoekig, aluminium / kunststof
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • ongevoeligheid tegenover vreemde magneetvelden
    • extreem korte dode zones
    • 2-draads, 14…30 VDC
    • Analoge uitgang
    • 4…20 mA
    • connector, M12 x 1
    • ATEX categorie II 2 G, Ex zone 1
    • ATEX categorie II 2 D, Ex zone 21
#

Algemene gegevens

EAN 4047101259513
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 317  g

Technische gegevens

Bouwvorm Profiel
Meetprincipe magnetisch
Meetbereik 125 mm [4.92 in]
Bedrijfsspanning 14…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Aluminium/kunststof, PA6-GF30
Omgevingstemperatuur -25…+65 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D

Montagetoebehoren

6901045
6901046
6901026
6901027
6901028
6901048
6901025
6900367
6900216
6900214
6900215

Aansluittoebehoren

6628420

Functietoebehoren

7580305

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top