Product WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141
Magnetisch betätigter Linearwegsensor
Bestelnummer: 1536645- rechthoekig, aluminium / kunststof
- veelzijdige montagemogelijkheden
- ongevoeligheid tegenover vreemde magneetvelden
- extreem korte dode zones
- 2-draads, 14…30 VDC
- Analoge uitgang
- 4…20 mA
- connector, M12 x 1
- ATEX categorie II 2 G, Ex zone 1
- ATEX categorie II 2 D, Ex zone 21

Algemene gegevens
| EAN | 4047101259490 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 430 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Profiel |
| Meetprincipe | magnetisch |
| Meetbereik | 200 mm [7.87 in] |
| Bedrijfsspanning | 14…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Aluminium/kunststof, PA6-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+65 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D |
Data Sheets
Certificaat
Productflyer
Montagetoebehoren
|
M1-Q25L
Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal aluminium; 2 stuks per zakje |
6901045 |
|
M2-Q25L.
Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal aluminium; 2 stuks per zakje |
6901046 |
|
MB1-Q25
montageklem voor lineaire meetsensor Q25L; materiaal: roestvaststaal; 2 stuks per zakje |
6901026 |
|
MB2.1-Q25(4PCS)
Montagehoek voor lineaire meetsensoren Q25L, voor de montage op pneumatische cilinders (40…60 mm); materiaal: Roestvast staal; 4 stuks per zakje |
6901027 |
|
MB2.2-Q25(4PCS)
Montagehoek voor lineaire meetsensoren Q25L, voor de montage op pneumatische cilinders (70…120 mm); materiaal: Roestvast staal; 4 stuks per zakje |
6901028 |
|
M4-Q25L
Montagehoek en spie voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal: roestvaststaal; 2 stuks per zakje |
6901048 |
|
MN-M4-Q25
Spie met M4-schroefdraad voor sensorprofiel aan de achterzijde bij lineaire meetsensor LI-Q25L; materiaal: St gegalvaniseerd, 10 stuks per zakje |
6901025 |
|
DM-Q12
Activeringsmagneet; rechthoekig kunststof; bereikbare schakelafstand 58 mm bij magneetveldsensoren BIM-(E)M12 resp. 49 mm bij BIM-EG08; bij lineaire meetsensoren Q25L: aanbevolen afstand tussen sensor en magneet: 3…5 mm |
6900367 |
|
DMR15-6-3
Activeringsmagneet, Ø 15 mm (Ø 3 mm), h: 6 mm; bereikbare schakelafstand 36 mm bij magneetveldsensoren BIM-(E)M12 resp. 32 mm bij BIM-EG08; bij lineaire meetsensoren met Q25L: aangeraden afstand tussen sensor en magneet: 3…4 mm |
6900216 |
|
DMR20-10-4
Activeringsmagneet; Ø 20 mm (Ø 4 mm), h: 10 mm; bereikbare schakelafstand 59 mm bij magneetveldsensoren BIM-(E)M12 resp. 50 mm bij BIM-EG08; bij lineaire meetsensoren Q25L: aanbevolen afstand tussen sensor en magneet: 3…4 mm |
6900214 |
|
DMR31-15-5
Activeringsmagneet, Ø 31 mm (Ø 5 mm), h: 15 mm; bereikbare schakelafstand 90 mm bij magneetveldsensoren BIM-(E)M12 resp. 78 mm bij BIM-EG08; bij lineaire meetsensoren Q25L: aanbevolen afstand tussen sensor en magneet: 3…5 mm |
6900215 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.221T-2/TEB
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 2-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, blauw; cULus-goedkeuring |
6628420 |
Functietoebehoren
|
IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Meetomvormer-voedingsscheider; tweekanaals; voeding van passieve meetomvormers in 2-draadstechniek met HART- |
7580305 |