Product RI360P0-EQR24M0-INCRX2-H1181
contactloze encoder met roestvaststalen behuizing
Incrementeel: 1 … 5000 ppr
Premium-Line
Bestelnummer: 1590912- compacte en robuuste behuizing
- actief vlak, kunststof PA12-GF30
- behuizing uit roestvaststaal V4A (1.4404)
- status-weergave via LED
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- 1024 impulsen per omwenteling (fabrieksinstelling)
- 360, 512, 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 4096, 5000 parametreerbaar via Easy Teach
- vrije parametrering van het impulsaantal in het bereik van 1 tot 5000 via PACTware
- positie van de Z-aftakleiding instelbaar via Easy Teach
- Burst-functie, incrementele uitgang van de absolute hoekpositie per Easy-Teach impuls
- 10…30 VDC
- connector, M12 x 1, 8‐polig
- push-pull A, B, Z, A (omgekeerd), B (omgekeerd)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101313932 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 379 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Incrementeel |
| Astype | holle as |
| Asdiameter D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Bouwgrootte | 81 x 78 x 24 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Resolutie incrementeel | 1024 ppr |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
| IODD DTM-configurator | 9274 KB |
| PACTware 4 zonder HART-Com DTM en Help-teksten | 4755 KB |
| DTM voor USB IO-Link master 1.1 | 4440 KB |
Handboek
Productcatalogus
Montagetoebehoren
|
PE1-EQR24
positiegever met roestvaststalen klembevestiging, zonder reductiehuls |
1590966 |
|
M5-QR24
Kunststof beschermring voor encoder RI-EQR24 |
1590965 |
|
RA1-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen |
1593019 |
|
RA3-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1593020 |
|
RA4-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1593023 |
|
SP1-EQR24
Afschermplaat Ø 74 mm, roestvast staal |
1590979 |
Aansluittoebehoren
|
RKCV8T-2/TFW
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PP-EPDM, wit |
6934668 |
|
RKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625142 |
|
RKC8.302T-1.5-RSC4T/TXL320
Adapterkabel voor het aansluiten van de sensor op de USB-2-IOL-0002-programmeereenheid; M12-contraconnector, recht, 8-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 1,5 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; goedgekeurd door cULus; voldoet aan RoHS; beschermingsklasse IP67 |
6625003 |
Functietoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
|
TX2-Q20L60
teach-adapter voor inductieve encoders met 8-polige M12 x 1 connector; voor de eenvoudige programmering via Easy Teach |
6967117 |