Product RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650
inductieve hoeksensor
met CANopen interface
Premium-Line
Bestelnummer: 1593011- Rechthoekig, bouwvorm DSU35
- Kunststof, PP-GF30-VO
- Detectie van hoekposities van 0° tot 360°
- CANopen interface
- Baudrate 10 kBit/s tot 1 MBit/s; fabrieksinstelling 125 Kbit/s
- node adres 1 tot 127; fabrieksinstelling 3
- activeerbare afsluitweerstand via CANopen-apparaattoegang
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- 10…30 VDC
- connector, M12 x 1, 5‐polig, CAN in, CAN out
- conform CiA DS-301, CiA 305, CiA 406

Algemene gegevens
| EAN | 4047101327465 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 160 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
| Bouwgrootte | 74 x 60 x 35.4 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Meetbereik | 0…360° |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | CANopen |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
CiA-certificaat
Configuratiebestand
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
BTS-DSU35-Z01
Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 65 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (astap), hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6900229 |
|
BTS-DSU35-Z02
Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 65 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 80 mm (30 x 130 mm); aansluitas (astap), hoogte: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 40 mm |
6900230 |
|
BTS-DSU35-Z03
Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 110 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 70 mm |
6900231 |
|
BTS-DSU35-Z07
Opbouwset voor dubbelsensoren voor grotere draaiaandrijvingen; Ø schijf en veerring: max. 110 mm; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 50 mm / Ø: max. 75 mm |
6900403 |
Aansluittoebehoren
|
RKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-contraconnector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6931034 |