Product  RI360P0-QR24M0-2000X2-H1181

Contactloze encoder

Incrementeel: 2000 ppr

Premium-Line

Bestelnummer: 1593118
    • compacte en robuuste behuizing
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • status-weergave via LED
    • Ongevoeligheid voor elektromagnetische stoorvelden
    • Positie van de Z-aftakleiding instelbaar via Easy Teach
    • Burst-functie, incrementele uitgang van de absolute hoekpositie per Easy-Teach impuls
    • 10…30 VDC
    • connector, M12 x 1, 8‐polig
    • push-pull A, B, Z, A (omgekeerd), B (omgekeerd)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101418491
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- encoder, incrementeel
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 333  g

Technische gegevens

Encoder-Line Premium-Line
Technologie Contactless
Uitgangstype Incrementeel
Astype holle as
Asdiameter D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Bouwgrootte 81 x 78 x 24 mm
Flenstype flens zonder bevestigingselement
Resolutie incrementeel 2000  ppr
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Push-Pull/HTL
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Metaal/kunststof, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Montagetoebehoren

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Aansluittoebehoren

6625142

Functietoebehoren

6967117

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top