Product RI360P0-QR24M0-3600X2-H1181
Contactloze encoder
Incrementeel: 3600 ppr
Premium-Line
Bestelnummer: 1593157- compacte en robuuste behuizing
- veelzijdige montagemogelijkheden
- status-weergave via LED
- Ongevoeligheid voor elektromagnetische stoorvelden
- Positie van de Z-aftakleiding instelbaar via Easy Teach
- Burst-functie, incrementele uitgang van de absolute hoekpositie per Easy-Teach impuls
- 10…30 VDC
- connector, M12 x 1, 8‐polig
- push-pull A, B, Z, A (omgekeerd), B (omgekeerd)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101418293 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 336 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Incrementeel |
| Astype | holle as |
| Asdiameter D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Bouwgrootte | 81 x 78 x 24 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Resolutie incrementeel | 3600 ppr |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Metaal/kunststof, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productcatalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
|
P1-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 20 mm assen |
1590921 |
|
P2-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 14 mm assen |
1590922 |
|
P3-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1590923 |
|
P4-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1590924 |
|
P5-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 6 mm assen |
1590925 |
|
P6-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen |
1590926 |
|
P7-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen |
1590927 |
|
P8-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 12mm assen |
1590916 |
|
M1-QR24
Aluminium beschermring voor inductieve encoders RI-QR24 |
1590920 |
|
PE1-QR24
Positiegever zonder reductiehuls |
1590937 |
|
RA1-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen |
1590928 |
|
RA2-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 14 mm assen |
1590929 |
|
RA3-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1590930 |
|
RA4-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1590931 |
|
RA5-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 6 mm assen |
1590932 |
|
RA6-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen |
1590933 |
|
RA7-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen |
1590934 |
|
RA8-QR24
Stop voor montagetype C |
1590959 |
|
SP1-QR24
Afschermplaat Ø 74 mm, aluminium |
1590938 |
|
SP2-QR24
Afschermplaat Ø 74 mm met boring voor asdoorvoer, aluminium |
1590939 |
|
SP3-QR24
Afschermplaat Ø 52 mm, aluminium |
1590958 |
Aansluittoebehoren
|
RKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625142 |
Functietoebehoren
|
TX2-Q20L60
teach-adapter voor inductieve encoders met 8-polige M12 x 1 connector; voor de eenvoudige programmering via Easy Teach |
6967117 |