Product LX3R
Foto-elektrische sensor
Schakellichtscherm
ontvanger
Bestelnummer: 3002664Altern. bestelnummer : 02664
- kabel, 2 m, 5-draads
- beschermingsgraad IP65
- detectiehoogte 67 mm
- minimum objectgrootte 9,5 mm
- Bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- Aansluitprogrammeerbaar voor gereduceerde reikwijdte
- 2 hamerkopbouten inclusief M5-bouten voor wandmontage meegeleverd

Algemene gegevens
| EAN | 662488026646 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 349.27 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 31.8 x 25.4 x 113.4 mm, LX |
| Reikwijdte | 150…2000 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 67 mm |
| Optische resolutie | 9.5 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Stroomuitgang | 125 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, grijs |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |